61791095
Krimpovací nástroj; Pro průřez (min./max.): 35mm² - 50mm²; Krimpovací profil: Trapézový
CRIMPING PLIERS KEB 3550
Přidat do porovnání produktů
Cena
4.641,70 Kč
(464.170,10 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Jedinečný mechanismus snižuje nutnou ovládací ruční sílu ze 450 N na 250 N
- Rukojeti přizpůsobeny pro velké i malé ruce
- Funkce blokování, která umožňuje uvolnění až po úplném ukončení lisování
- Zkoušeny pro minimálně 80 000 lisování
Použití
- Nářadí Miniforce k lisování izolovaných a neizolovaných koncových dutinek žil 35 – 50 mm²