61722130
Krimpovací nástroj; Pro průřez (min./max.): 4.0mm² - 10.0mm²; Krimpovací profil: W
CRIMPING PLIERS KWB 4099
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.882,39 Kč
(388.238,78 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Zřetelně označené lisovací zápustky
- Funkce blokování pro bezchybné nalisování
- Rukojeti přizpůsobeny pro velké i malé ruce
- Jedinečný mechanismus snižuje nutnou ovládací ruční sílu ze 450 N na 250 N
- Zkoušeny pro minimálně 80 000 lisování
Použití
- Kleště Miniforce pro neizolované spoje 4–10 mm²
- Pro neizolovaná kabelová oka, trubková kabelová oka KR a jiné spojovací prvky