4560041S
Jednožilový vodič; 1X0.75; červená; Cívka; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Pevné uložení
LiFY 1 kV 1x0,75 RD
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.443,43 Kč
(2.886,86 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Lanko z extra jemných drátů (průměr jednotlivého drátu 0,07 mm) umožňuje superflexibilní konstrukci kabelu.
- Se zesílenou izolací žil pro vyšší napěťový rozsah a dlouhou životnost.
- Jsou k dispozici různé barvy izolace žil.
Použití
- Obzvláště vhodný jako měřicí kabel pro použití v mobilních zařízeních.
- Také pro pevné a chráněné uložení ve svítidlech, spínacích nebo ovládacích přístrojích.
- Lze použít v suchých prostorech.
- Možnost flexibilního použití do -15 °C.