4502302S
Jednožilový vodič; 1X0.25; žlutá/černá; Cívka; PVC; Pevné uložení
LIY 2CHELIX 1X0,25 YEBK
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.859,18 Kč
(743,67 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Kompaktní konstrukce pro snadné zpracování.
- Univerzální použití v různých aplikacích a prostředích.
- Jsou k dispozici různé barvy izolace žil.
- Dvoubarevná spirála umožňuje rychlou identifikaci kabelu ve stísněných prostorech.
Použití
- Pro zapojení vnitřních obvodů strojů.
- Vhodný pro zapojení uvnitř rozvaděčů.
- Pro pevné a chráněné uložení.
- Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.
- Lze použít do -30 °C.