1112935
Silnoproudé kabely; 1x300 RM; N2XH-O; U0/U: 0,6/1 kV; Holá měď; Polyolefin; Certifikováno VDE; Pevné uložení
N2XH-O 1x300 RM 0,6/1kV
Přidat do porovnání produktů
Cena
121.138,72 Kč
(121.138,72 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Bezhalogenové, proti plameni odolné materiály snižují riziko šíření požáru, vysoké hustoty kouře a toxických kouřových plynů v případě požáru.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
- VDE certifikovaný kabel se zkušební značkou ◁VDE▷ potvrzující ověřenou bezpečnost a kvalitu.
- Izolované měděné vodiče jsou z jednoho nebo z více drátů, kulaté nebo sektorové.
Použití
- Pro energetickou přípojku budov a průmyslových zařízení, která splňuje zvláštní požadavky na požární ochranu.
- Vhodný pro rozvod energie v elektrárnách a rozvodnách.
- Pro pevné uložení.
- Pro uložení na omítku, do omítky a pod ni, ve zdivu a v betonu.
- Robustní vnější plášť z bezhalogenové termoplastické směsi polyolefinů.
- Vhodný pro venkovní použití, ale pouze v případě ochrany před přímým slunečním zářením a při respektování teplotního rozsahu.