1550991
Kabel pro vysoké napětí; 1x150 RM; U0/U: 12/20 kV; Holá měď; PE; Stíněné; Certifikováno VDE; Pevné uložení
N2XS(FL)2Y 1X150 RM/25 12/20kV
Přidat do porovnání produktů
Cena
Would you like a personalized offer for this item?
Request price
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 10000 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- VDE certifikovaný kabel se zkušební značkou ◁VDE▷ potvrzující ověřenou bezpečnost a kvalitu dle VDE 0276-620.
- Robustní při instalaci a provozu díky odolnému vnějšímu plášti z PE.
- S dodatečnou bandáží pro ochranu proti vniknutí vody v podélném směru po mechanickém poškození.
- S vrstveným pláštěm hliník-PE pro ochranu proti vniknutí vody v příčném směru po mechanickém poškození.
- Zesítěné vodivé vrstvy nad a pod izolací žil zabraňují částečným výbojům a umožňují stálou provozní bezpečnost.
- K dispozici v průřezech vodičů do 630 mm².
- K dispozici v napěťových třídách 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV a 18/30 (36) kV.
Použití
- Vhodný pro rozvod elektrické energie v sítích vysokého napětí.
- Pro pevné uložení ve vodě, vzduchu a zemi. Minimální hloubka uložení v zemi bez další vhodné podzemní ochrany je 0,6 m a minimálně 0,8 m pod silnicí (dle HD 620/VDE 0276-620 část 10-C (bod 4)).
- Vhodný také pro uložení ve vnitřních prostorách a uzavřených instalačních kanálech pro energetické společnosti, průmyslové a distribuční sítě, avšak není odolný proti plameni dle IEC 60332-1-2.
- Vhodný pro vysoké mechanické namáhání díky vnějšímu plášti z PE.
- Vhodný pro venkovní použití.
- Lze použít do -40 °C.