Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 
NA2XS(F)2Y medium voltage cable
VDE certified
uv-resistant.halogen-freewaterprooficon sturgeon signal

NA2XS(F)2Y

Kabel pro vysoké napětí; 1x50 RM; U0/U: 6/10 kV; Hliník; PE; Stíněné; Certifikováno VDE; Pevné uložení

NA2XS(F)2Y 1X50 RM/16 6/10kV

1552026

Přidat do porovnání produktů

Cena

Would you like a personalized offer for this item?

Množství

Délka v metrech

Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.

Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!

Výhody

  • VDE certifikovaný kabel se zkušební značkou ◁VDE▷ potvrzující ověřenou bezpečnost a kvalitu dle VDE 0276-620.
  • Robustní při instalaci a provozu díky odolnému vnějšímu plášti z PE.
  • K dispozici v napěťových třídách 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV a 18/30 (36) kV.

Použití

  • Vhodný pro rozvod elektrické energie v sítích vysokého napětí.
  • Pro pevné uložení ve vodě, vzduchu a zemi. Minimální hloubka uložení v zemi bez další vhodné podzemní ochrany je 0,6 m a minimálně 0,8 m pod silnicí (dle HD 620/VDE 0276-620 část 10-C (bod 4)).
  • Vhodný také pro uložení ve vnitřních prostorách a uzavřených instalačních kanálech pro energetické společnosti, průmyslové a distribuční sítě, avšak není odolný proti plameni dle IEC 60332-1-2.
  • Vhodný pro vysoké mechanické namáhání díky vnějšímu plášti z PE.
  • Vhodný pro venkovní použití.
  • Lze použít do -40 °C.