Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 
NA2XSY medium voltage cable
VDE certified
flame-retardanticon sturgeon signal

NA2XSY

Kabel pro vysoké napětí; 1x400 RM; U0/U: 6/10 kV; Hliník; PVC; Stíněné; Certifikováno VDE; Pevné uložení

NA2XSY 1X400 RM/35 6/10kV RD

3038844

Přidat do porovnání produktů

Cena

Would you like a personalized offer for this item?

Množství

Délka v metrech

Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 10000 M.

Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.

Načítá se ...

Dostupnost zátěže ...

Výhody

  • VDE certifikovaný kabel se zkušební značkou ◁VDE▷ potvrzující ověřenou bezpečnost a kvalitu dle VDE 0276-620.
  • Dobré instalační vlastnosti umožňují snadnou instalaci i v případě obtížného vedení kabelu.
  • Zesítěné vodivé vrstvy nad a pod izolací žil zabraňují částečným výbojům a umožňují stálou provozní bezpečnost.
  • K dispozici v průřezech vodičů do 630 mm².
  • K dispozici v napěťových třídách 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV a 18/30 (36) kV.

Použití

  • Vhodný pro rozvod elektrické energie v sítích vysokého napětí.
  • Pro pevné uložení ve vodě, vzduchu a zemi. Minimální hloubka uložení v zemi bez další vhodné podzemní ochrany je 0,6 m a minimálně 0,8 m pod silnicí (dle HD 620/VDE 0276-620 část 10-C (bod 4)).
  • Vhodný také pro uložení ve vnitřních prostorách a uzavřených instalačních kanálech pro energetické společnosti, průmyslové a distribuční sítě.
  • Vhodný pro střední mechanické namáhání díky vnějšímu plášti z PVC.
  • Vhodný pro venkovní použití, ale pouze v případě ochrany před přímým slunečním zářením a při respektování teplotního rozsahu.
  • Lze použít do -40 °C.