16020023
Instalační kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Certifikováno VDE; Pevné uložení
NHXMH-J 5x1,5 RE
Přidat do porovnání produktů
Cena
6.848,57 Kč
(6.848,57 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Bezhalogenové, proti plameni odolné materiály snižují riziko šíření požáru, vysoké hustoty kouře a toxických kouřových plynů v případě požáru.
- VDE certifikovaný kabel se zkušební značkou ◁VDE▷ potvrzující ověřenou bezpečnost a kvalitu.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
Použití
- Pro energetickou přípojku budov a průmyslových zařízení, která splňuje zvláštní požadavky na požární ochranu.
- Pro uložení na omítku, do omítky a pod ni, ve zdivu a v nehybném betonu. Není vhodný k přímému uložení do vibrovaného nebo zhutněného betonu.
- Lze použít v suchém, vlhkém nebo mokrém prostředí.
- Vhodný pro lehké až střední mechanické namáhání.
- Vhodný pro venkovní použití, ale pouze v případě ochrany před přímým slunečním zářením a při respektování teplotního rozsahu.