Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Kabelové vývodky SKINTOP®

Vložte kabel, utáhněte - hotovo!

Bezpečný a účinný


SKINTOP® byl uveden na trh v roce 1978 jako revoluční kabelová vývodka: vložte kabel, utáhněte a hotovo! Rozsáhlá řada kabelových vývodek SKINTOP® dnes splňuje téměř všechny požadavky na použití a nabízí bezkonkurenční výhody. Objevte SKINTOP®!

Stáhnout leták

Kód voucheru*: SKINTOP10

Přesvědčte se sami o osvědčené kvalitě SKINTOP® - Zajistěte si nyní náš originál s atraktivní cenovou výhodou.

Přejít do online obchodu

Rádi vám pomůžeme

Máte dotazy k problematice kabelových vývodek SKINTOP®? Zeptejte se našich odborníků!

Zeptejte se nás

Výhody kabelových vývodek SKINTOP®


  • Optimální odlehčení tahu díky extrémně širokému rozsahu upnutí, který zajišťuje a centruje kabel a zabraňuje jeho vytažení i při silném pohybu v aplikaci.
  • Dlouhodobá ochrana proti vibracím: intenzivně testováno pro nejnáročnější aplikace
  • Maximální utěsnění proti vlivům prostředí, jako je prach, nečistoty a voda
  • Bezpečné připojení: kabely jsou upevněny, vystředěny a hermeticky utěsněny
  • Instalace kabelové vývodky SKINTOP® je velmi snadná
  • Vysoká odolnost vůči olejům, UV záření a ozónu

Objevte kabelové vývodky SKINTOP®


SKINTOP® má velmi široký sortiment vývodek. Široký sortiment splňuje téměř všechny požadavky na použití. Celý sortiment si můžete prohlédnout zde.

Vývodka SKINTOP® pro každou aplikaci

Teplota v podstatě určuje aktuální vlastnosti materiálu. Při používání našich výrobků dbejte na dodržování stanovených teplotních rozsahů. Nenechte se zaskočit
 

Při extrémních teplotách pod bodem mrazu až do -70 °C se můžete spolehnout na kabelové vývodky LAPP odolné proti chladu, jako je například SKINTOP® COLD. Pro extrémní plusové teploty až do +200 °C doporučujeme SKINDICHT® SHV-M FKM.

Pokud se kabel nebo vodič používá v pohyblivých částech stroje, musí být dodržen minimální poloměr ohybu výrobku. Například tvar SKINTOP® BS-M pomáhá zabránit ohybu kabelu nebo vodiče v kabelové vývodce.

V závislosti na oblasti použití přichází kabelová vývodka do styku s látkami, které mohou napadat materiál vývodky.
 

Na jakou odolnost myslíte?

1. Sůl

  • Zkouška solnou mlhou podle normy DIN EN ISO 9227 testuje korozní chování výrobku. Po uplynutí definované doby se materiál zkontroluje a vyhodnotí. Poniklované mosazné kabelové vývodky, které prošly zkouškou solnou mlhou, jsou odolné vůči mořské vodě. Kabelové vývodky vyrobené z nerezové oceli V4A jsou rovněž odolné vůči mořské vodě a nekorodují.

2. Olej

  • Evropské normy DIN EN 50363-4-1 VDE 0207-363-4-1 stanovují zkoušky odolnosti proti olejům.
  • Například těsnění CR-NBR instalovaná v našich nejprodávanějších produktech SKINTOP® ST-M a SKINTOP® MS-M mají nejen velmi dobrou odolnost proti UV záření a ozónu, ale také zvýšenou odolnost proti olejům.

3. Kyseliny a alkalické roztoky

  • Společnost LAPP nabízí také kabelové vývodky vhodné pro styk s kyselinami a zásadami. Často jsou zde ideálním řešením varianty z nerezové oceli s těsněním z FKM.

Kabelové vývodky s nehořlavými vlastnostmi jsou naprosto důležité pro bezpečnost v oblastech s vysokým potenciálním nebezpečím v případě požáru. Kabelové vývodky s bezhalogenovými a vysoce nehořlavými součástmi jsou proto vhodné do prostor s rizikem požáru. Snižují riziko šíření plamene, vysoké hustoty kouře a toxických zplodin v případě požáru.
 

Zejména v kolejových vozidlech je chování všech instalovaných komponent při požáru přísně testováno. Norma EN 45545-2 obsahuje technické požadavky na tyto komponenty.
 

UL 94, zkušební metoda hořlavosti plastů, rozděluje plasty do tříd hořlavosti a je často vyžadována při použití plastových kabelových vývodek.
 

SKINTOP® ST-HF-M

Hladké povrchy a obrysy bez rohů a hran zabraňují hromadění zbytků, jako jsou kapaliny a mikroorganismy, na kabelové vývodce a hrozí nebezpečí kontaminace potravin ve zpracovatelském zařízení. Vzhledem k tomu, že všechny potravinářské provozy se pravidelně čistí horkou vodou nebo vodní párou nebo pěnou a používají se agresivní dezinfekční prostředky, je standardní vhodnosti pro potravinářský průmysl dosaženo pouze použitím kabelových vývodek z nerezové oceli.
 

  • Pokud má být kabelová vývodka použita v hygienicky náročných prostorách, zajistěte prosím certifikaci podle normy EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group).
  • Národní hygienická nadace (NSF) specifikuje normu NSF/ANSI 169 - 2016 pro materiály určené pro použití v potravinářském průmyslu v USA.
  • Společnost ECOLAB Inc. je výrobcem čisticích a dezinfekčních prostředků pro gastronomii, potravinářský průmysl a zemědělství. Certifikace ECOLAB® je uznávána po celém světě. Kabelové vývodky s certifikátem ECOLAB® jsou odolné vůči dezinfekčním a čisticím prostředkům ECOLAB®.
     

SKINTOP® HYGIENIC

V chemických továrnách nebo čerpacích stanicích mohou vznikat výbušné plyny, například při výrobě a plnění paliv. Při výrobě cukru a mouky je však také třeba přijmout opatření, aby se zabránilo výbuchům prachu. Aby bylo možné vyloučit jakýkoli zdroj vznícení, musí všechny stavební materiály používané v tomto specifickém prostředí svými vlastnostmi odpovídat normám, které byly stanoveny pro prevenci nehod.
 

ATEX je zkratka pro „ATmosphères Explosibles“. Kabelové vstupy LAPP s dodatkem „ATEX“ splňují požadavky na ochranu proti výbuchu podle norem DIN EN IEC 60079-0 a DIN EN IEC 60079-7, a jsou proto vhodné pro použití ve výbušném prostředí (typ ochrany proti vznícení „Zvýšená bezpečnost“ („e“)).
 

SKINTOP® K-M ATEX plus

Jednotlivé vstupy

Na bezpečné zapojení během okamžiku!

Zajistěte si nyní náš originál s atraktivní cenovou výhodou.

Použijte kód*: SKINTOP10

Systémy s vícenásobnými vstupy

Pro mnoho kabelů, ale žádný chaos.

Zajistěte si nyní náš originál s atraktivní cenovou výhodou.

Použijte kód*: SKINTOP10


*Voucher v hodnotě 10 % lze uplatnit v období od 17. února do 15. dubna 2025 na objednávku v internetovém obchodě na adrese www.lapp.com/en/de a platí pouze pro kabelové vývodky SKINTOP® bez příslušenství. Poukaz lze uplatnit jednou na jedno zákaznické číslo. Poukaz neplatí na již uskutečněné nákupy nebo vyměněné zboží a nelze jej kombinovat s jinými poukazy nebo akcemi. Poukaz nelze uplatnit v sekci „Moje nabídky“ v internetovém obchodě. Společnost U.I. Lapp GmbH si vyhrazuje právo předčasně ukončit platnost poukazu nebo poukaz odebrat v případě jeho zneužití. Pro nákupy platí naše všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod U.I. Lapp GmbH.