1600300
Připojovací kabel; 1X1.5; Certifikováno VDE; U0/U: 1.8/3 kV; Pevné uložení
NSGAFÖU 1,8/3kV 1X1,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.294,52 Kč
(2.589,04 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Kabel certifikovaný dle VDE konstrukčního typu NSGAFÖU, se zkušební značkou ◁VDE▷ potvrzující ověřenou bezpečnost a kvalitu.
- Díky vysoké mechanické pevnosti lze použít pro instalace odolné proti zkratu a zemnímu spojení do 1000 V.
Použití
- Pro zapojení vnitřních obvodů strojů.
- Vhodný pro zapojení uvnitř rozvaděčů.
- Splňuje normy pro použití v kolejových vozidlech a autobusech.
- Pro pevné uložení do trubek a uzavřených instalačních kanálů.
- Lze použít v suchém a olejovém prostředí.
- Možnost flexibilního použití do -25 °C.