1600505
Připojovací kabel; 1X95; Certifikováno VDE; U0/U: 0,6/1 kV; Pryž; Flexibilní
NSSHÖU-O 1X95
Přidat do porovnání produktů
Cena
760.121,60 Kč
(76.012,16 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 1000 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Kabel certifikovaný dle VDE konstrukčního typu NSSHÖU, se zkušební značkou ◁VDE▷ potvrzující ověřenou bezpečnost a kvalitu.
- Extrémně robustní výrobek díky směsi pryže odolné proti oděru, vrubům a proříznutí a dodatečnému vnitřnímu plášti.
- Mimořádně odolný vůči povětrnostním vlivům s možností použití v širokém teplotním rozsahu.
Použití
- Univerzálně použitelný pro připojení mobilních zařízení a strojů k napájení.
- Speciálně pro použití v hornictví, povrchových a hlubinných dolech.
- Lze použít v suchém, vlhkém a především v drsném a olejovém prostředí.
- Odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vhodný pro venkovní použití.
- Možnost flexibilního použití do -25 °C.