0011181
Ovládací kabel; 4G1; U0/U: 300/500 V; PVC; Identifikace žil: Číslice; Stíněné; UL recognised; Flexibilní
ÖLFLEX® 191 CY 4G1
Přidat do porovnání produktů
Cena
8.666,78 Kč
(11.555,70 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletu s vysokým stupněm pokrytí.
- Kabel s vícenásobnou certifikací umožňuje univerzální použití, snižuje rozmanitost dílů a zajišťuje tak úspory v logistice.
- Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Prostorově úsporný díky sníženým tloušťkám stěn.
- Vysoká odolnost proti olejům dle DIN EN 50363-4-1 (TM5).
- Dodatečná odolnost díky extrudovanému vnitřnímu plášti.
- Vysoká elektrická bezpečnost díky zkušebnímu napětí 4000 V.
Použití
- Univerzálně použitelný pro zapojení vnitřních a mezisystémových řídicích obvodů.
- Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití bez namáhání v tahu.
- Lze použít v suchém, vlhkém a zejména v olejovém prostředí.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům.