1308003
Ovládací kabel; 3G0.5; U0/U: 300/500 V; PUR; Identifikace žil: Číslice; Flexibilní
ÖLFLEX® 408 P 3G0,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.764,72 Kč
(2.764,72 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Trvanlivý, odolný výrobek díky vnějšímu plášti z PUR, který je odolný proti oděru, vrubům a proříznutí.
- Vnitřní klínovitá výplň vnějšího pláště z PVC místo PUR zjednodušuje odizolování (ruční nebo plně automatizované) a zároveň zvyšuje ochranu žil.
- Kvalita zkoušená VDE.
Použití
- Univerzálně použitelný pro zapojení vnitřních a mezisystémových řídicích obvodů.
- Typickými oblastmi použití jsou průmyslové a obráběcí stroje a také přepravní linky.
- Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití bez namáhání v tahu.
- Lze použít v suchém, vlhkém a především v drsném a olejovém prostředí.
- Vnější plášť z PUR odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.
- Vhodný pro venkovní použití, při respektování teplotního rozsahu.
- Možnost flexibilního použití do -15 °C.