0012101
Připojovací kabel; 2X1; U0/U: 300/500 V; PUR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní
ÖLFLEX® 450 P 2X1
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.088,09 Kč
(6.176,18 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Velmi robustní konstrukce kabelu a možnost použití v extrémně širokém teplotním rozsahu nabízí široké spektrum aplikací..
- Trvanlivý, odolný výrobek díky vnějšímu plášti z PUR, který je odolný proti oděru, vrubům a proříznutí.
- Žlutá signální barva vnějšího pláště za účelem rychlého vizuálního vnímání a prevence nehod a poškození.
- Přímo viditelné opotřebení kabelu: Pokud došlo k závažnému mechanickému poškození je pod žlutým vnějším pláštěm vidět červený vnitřní plášť.
Použití
- Vhodný jako flexibilní připojovací nebo prodlužovací kabel pro přenosné ruční elektrické přístroje.
- Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití bez namáhání v tahu.
- Lze použít v suchém, mokrém a zejména v drsném a olejovém prostředí.
- Vnější plášť z PUR odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.
- Vhodný pro venkovní použití, při respektování teplotního rozsahu.