0012752
Připojovací kabel; 2X0.75; U0/U: 300/500 V; PUR; Identifikace žil: Barvy; Stíněné; Flexibilní
ÖLFLEX® 540 CP 2X0,75
Přidat do porovnání produktů
Cena
431.480,50 Kč
(17.259,22 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 2500 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Proti povětrnostním vlivům obzvláště odolný kabel do každého počasí díky vysoce kvalitním izolačním a plášťovým materiálům.
- Velmi robustní konstrukce kabelu a možnost použití v extrémně širokém teplotním rozsahu nabízí široké spektrum aplikací..
- Trvanlivý, odolný výrobek díky vnějšímu plášti z PUR, který je odolný proti oděru, vrubům a proříznutí.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletu s vysokým stupněm pokrytí.
- Obzvláště odolný vůči ropě a vrtným kapalinám, a proto ideální pro drsné prostředí.
- Normativně testováno pro použití ve sladké vodě do hloubky vody 10 m a teploty vody 40 °C.
- Kvalita zkoušená dle VDE, zvláště doporučená pro venkovní použití na staveništích (v závislosti na variantě).
- Žlutá signální barva vnějšího pláště za účelem rychlého vizuálního vnímání a prevence nehod a poškození.
- Vhodný pro napěťové třídy 300/500 V nebo 450/750 V podle průřezu vodiče.
Použití
- Vhodný jako flexibilní připojovací nebo prodlužovací kabel.
- Typickými oblastmi použití jsou staveniště, kempinky, jevištní technika, zemědělství atd.
- Speciálně do prostředí, kde se vyžaduje elektromagnetická kompatibilita (EMC).
- Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití bez namáhání v tahu.
- Lze použít v suchém, mokrém a zejména v drsném a olejovém prostředí.
- Vnější plášť z PUR odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.
- Vhodný pro venkovní použití.
- Možnost flexibilního použití do -40 °C.