00124693
Připojovací kabel; 4G2.5; U0/U: 450/750 V; PUR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní
ÖLFLEX® 540 P 4G2,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
10.399,18 Kč
(20.798,36 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Proti povětrnostním vlivům obzvláště odolný kabel do každého počasí díky vysoce kvalitním izolačním a plášťovým materiálům.
- Vhodný pro napěťové třídy 300/500 V nebo 450/750 V podle průřezu vodiče.
- Velmi robustní konstrukce kabelu a možnost použití v extrémně širokém teplotním rozsahu nabízí široké spektrum aplikací..
- Trvanlivý, odolný výrobek díky vnějšímu plášti z PUR, který je odolný proti oděru, vrubům a proříznutí.
- Obzvláště odolný vůči ropě a vrtným kapalinám, a proto ideální pro drsné prostředí.
- Normativně testováno pro použití ve sladké vodě do hloubky vody 10 m a teploty vody 40 °C.
- Nízkokapacitní izolace žil pro dlouhé přenosové dráhy.
- Bezhalogenová směs izolace žil a pláště ke splnění zvláštních požadavků na požární ochranu.
- Kvalita zkoušená VDE, zvláště doporučeno k venkovnímu použití na staveništích.
- Žlutá signální barva vnějšího pláště za účelem rychlého vizuálního vnímání a prevence nehod a poškození.
Použití
- Vhodný jako flexibilní připojovací nebo prodlužovací kabel.
- Typickými oblastmi použití jsou staveniště, kempinky, jevištní technika, zemědělství atd.
- Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití bez namáhání v tahu.
- Lze použít v suchém, mokrém a zejména v drsném a olejovém prostředí.
- Vnější plášť z PUR odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.
- Vhodný pro venkovní použití.
- Možnost flexibilního použití do -40 °C.