1062940
Jednožilový kabel; 1X6; Basic-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Stíněné; UL recognised; Vlečný řetěz
ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY 1X6
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.785,08 Kč
(7.570,15 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Dlouhodobé použití ve vlečných řetězech se středními dráhami pojezdu nebo zrychlením (výkonová třída LAPP „Basic Line“).
- Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Provozní napětí 1000 V je povoleno podle UL pro Severní Ameriku.
- Výrobek s vícenásobnou certifikací umožňuje univerzální použití, snižuje rozmanitost dílů a zajišťuje tak úspory v logistice.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletu s vysokým stupněm pokrytí.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
Použití
- Konstrukce kabelu umožňuje flexibilní, středně náročné trvale pohyblivé použití v pohyblivých částech strojů a ve vlečném řetězu.
- Vhodný také pro pevné zapojení v rozvaděčích nebo v aplikacích, kde je použití vícežilových kabelů obtížné z důvodu omezeného prostoru a minimálních poloměrů ohybu.
- Speciálně pro napájecí obvody servomotorů poháněných frekvenčním měničem.
- Speciálně do prostředí, kde se vyžaduje elektromagnetická kompatibilita (EMC).
- Konstrukce kabelu je vhodná také pro torzní aplikace ve větrných elektrárnách.
- Lze použít v suchém, vlhkém nebo mokrém prostředí.
- Vhodný pro lehké až střední mechanické namáhání.
- Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům a omezeně odolný proti olejům.
- Vhodný pro venkovní použití, při respektování teplotního rozsahu.
Komentáře