1023229
Připojovací kabel; 4G1.5; Extended-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PUR; Identifikace žil: Číslice; UL recognised; Vlečný řetěz
ÖLFLEX® CHAIN 896 P 4G1,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
8.624,69 Kč
(17.249,38 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vysoce flexibilní konstrukce kabelu zajišťuje maximální výkon výrobku.
- Dlouhodobé použití ve vlečných řetězech s dlouhými dráhami pojezdu nebo vysokým zrychlením (výkonová třída LAPP „Extended Line“). To vede k prodloužení cyklů údržby, úspoře nákladů a zvýšení účinnosti strojů.
- Trvanlivý, odolný výrobek díky vnějšímu plášti z PUR, který je odolný proti oděru, vrubům a proříznutí.
- Nízkokapacitní izolace žil pro dlouhé přenosové dráhy.
- Obzvláště krátké stočení žil umožňuje malé poloměry ohybu.
- Mimořádně odolný vůči povětrnostním vlivům s možností použití v širokém teplotním rozsahu.
- Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Výrobek s vícenásobnou certifikací umožňuje univerzální použití, snižuje rozmanitost dílů a zajišťuje tak úspory v logistice.
- Provozní napětí 1000 V je povoleno podle UL pro Severní Ameriku.
Použití
- Konstrukce kabelu umožňuje vysoce flexibilní, trvale pohyblivé použití v pohyblivých strojních součástech a ve vlečném řetězu.
- Lze použít v suchém, mokrém a zejména v drsném a olejovém prostředí.
- Vnější plášť z PUR odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.
- Vhodný pro venkovní použití.
- Možnost flexibilního použití do -40 °C.
Komentáře