1026563
Jednožilový kabel; 1X95; Extended-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PUR; Stíněné; UL recognised; Vlečný řetěz
ÖLFLEX® CHAIN 90 CP 1X95
Přidat do porovnání produktů
Cena
117.364,68 Kč
(117.364,68 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vysoce flexibilní konstrukce kabelu zajišťuje maximální výkon výrobku.
- Dlouhodobé použití ve vlečných řetězech s dlouhými dráhami pojezdu nebo vysokým zrychlením (výkonová třída LAPP „Extended Line“). To vede k prodloužení cyklů údržby, úspoře nákladů a zvýšení účinnosti strojů.
- Trvanlivý, odolný výrobek díky vnějšímu plášti z PUR, který je odolný proti oděru, vrubům a proříznutí.
- Materiály bez halogenů, odolné proti plameni snižují v případě požáru riziko šíření plamene.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletu s vysokým stupněm pokrytí.
- Nízkokapacitní izolace žil pro dlouhé přenosové dráhy.
- Mimořádně odolný vůči povětrnostním vlivům s možností použití v širokém teplotním rozsahu.
- Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Výrobek s vícenásobnou certifikací umožňuje univerzální použití, snižuje rozmanitost dílů a zajišťuje tak úspory v logistice.
Použití
- Pro aplikace, kde je použití vícežilových kabelů obtížné kvůli omezenému prostoru a minimálním poloměrům ohybu.
- Konstrukce kabelu umožňuje vysoce flexibilní, trvale pohyblivé použití v pohyblivých strojních součástech a ve vlečném řetězu.
- Speciálně do prostředí, kde se vyžaduje elektromagnetická kompatibilita (EMC).
- Konstrukce kabelu je vhodná také pro torzní aplikace ve větrných elektrárnách.
- Lze použít v suchém, mokrém a zejména v drsném a olejovém prostředí.
- Vnější plášť z PUR odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.
- Vhodný pro venkovní použití.
- Flexibilní použití při teplotách do -35 °C.
Komentáře