1026792
Připojovací kabel; 5G0.75; Basic-Line; U0/U: 300/300 V; PVC; Identifikace žil: Barvy; UL recognised; Vlečný řetěz
ÖLFLEX® CHAIN PN 5G0,75
Přidat do porovnání produktů
Cena
176.003,70 Kč
(5.866,79 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 3000 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Dlouhodobé použití ve vlečných řetězech se středními dráhami pojezdu nebo zrychlením (výkonová třída LAPP „Basic Line“).
- Osvědčený kabel, úspěšně testovaný na 2 miliony ohybových cyklů ve vlečném řetězu.
- Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Provozní napětí 1000 V je povoleno podle UL pro Severní Ameriku.
- Výrobek s vícenásobnou certifikací umožňuje univerzální použití, snižuje rozmanitost dílů a zajišťuje tak úspory v logistice.
Použití
- Pro flexibilní použití v síti PROFINET.
- Konstrukce kabelu umožňuje flexibilní, středně trvale pohyblivé použití v pohyblivých strojních součástech a ve vlečném řetězu, s vodorovnou dráhou pojezdu do 10 m.
- Vhodný také pro torzní aplikace ve větrných elektrárnách.
- Lze použít v suchých, vlhkých a mokrých prostorech.
- Vhodný pro lehké až střední mechanické namáhání.
- Tepelně odolný vnější plášť z PVC je značně odolný vůči kyselinám a louhům.
Komentáře