8718050S
Ovládací kabel; 5G1; U0/U: 300/500 V; PVC; Identifikace žil: Číslice; Stíněné; Na seznamu UL; Vlečný řetěz
ÖLFLEX® CHAIN TM CY 5G18AWG
Přidat do porovnání produktů
Cena
12.535,64 Kč
(25.071,28 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Uveden v seznamu UL (UL listed) jako kabel TC-ER (Tray Cable for Exposed Run) a MTW (Machine Tool Wire). To umožňuje otevřené, pevné uložení v kabelových žlabech a vysoce flexibilní použití v průmyslových strojích pouze s jedním kabelem.
- Vysoce flexibilní konstrukce kabelu znamená vynikající výkon výrobku.
- Dlouhodobé použití ve vlečných řetězech se středními dráhami pojezdu nebo se zvýšeným zrychlením (výkonová třída LAPP „Core Line“).
- Kratší stočení žil umožňuje velmi malé poloměry ohybu.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletu s vysokým stupněm pokrytí.
- Zvýšená odolnost proti olejům dle DIN EN 50363-4-1 (TM5) a také UL OIL RES I a OIL RES II.
- Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Kabel s četnými certifikacemi a vysokou úrovní souladu se standardy umožňuje univerzální použití, snižuje různorodost dílů a zajišťuje tak úspory v logistice.
Použití
- Pro pevné, otevřené uložení do kabelových žlabů bez ochranné hadice nebo mezi kabelovým žlabem a strojem, také v USA.
- Konstrukce kabelu umožňuje flexibilní, středně náročné trvale pohyblivé použití v pohyblivých částech strojů a ve vlečném řetězu.
- Konstrukce kabelu umožňuje flexibilní, trvale pohyblivé použití v průmyslových robotech a manipulačních zařízeních.
- Vhodný také pro torzní aplikace ve větrných elektrárnách.
- Lze použít v suchém, mokrém a zejména v drsném a olejovém prostředí.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Vnější plášť ze speciálně navrženého termoplastického polymeru je vysoce odolný proti chemikáliím a olejům, a také odolný proti plameni.
- Vhodný pro venkovní použití.
- V USA lze uložit přímo do země.
Komentáře