28052702
HITRONIC® PCF cables for PROFINET applications
PCF; J-vnitřní optické kabely: J-V(ZN)YY; Pevné uložení; Aramidová příze; PVC; zelená; Odolnost proti UV záření
HITRONIC® PCF DUPLEX PNB PVC-PVC
Přidat do porovnání produktů
Cena
25.230,31 Kč
(25.230,31 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v cenové nabídce.
Výhody
- Díky nekovovým materiálům uvnitř kabelu nedochází ke vzniku elektromagnetického rušení.
Použití
- Pro flexibilní použití v síti PROFINET.
- Pro pevné uložení (max. přenosová vzdálenost 100 m).
- Lze použít v suchých, vlhkých a mokrých prostorech.
- Vhodný pro lehké mechanické namáhání.
- Dobrá chemická odolnost a omezená odolnost vůči olejům.