Czech Republic
 
cs
en
 
Czech Republic
 
cs
en
 
ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 V control cable
CE marked
torsion resistantchemical resistanceFlammwidrig

Připojovací a ovládací kabel; 2X0.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Identifikace žil: Barvy; FlexibilníZkopírováno do schránky

Přidat do porovnání produktů

Cena

1.307,47 Kč

(1.307,47 Kč/100 M)

Množství

Délka v metrech

Přihlášení pro dotaz na skladovou dostupnost

Množství k dispozici. Datum dodání zjistíte v přehledu objednávky.

Výhody

  • K dispozici velké množství rozměrů pro široké spektrum použití.
  • Prostorově úsporný díky sníženým tloušťkám stěn.
  • Vysoká elektrická bezpečnost díky zkušebnímu napětí 4000 V.
  • Vysoce kvalitní alternativa k ovládacím kabelům typu YSLY nebo YY
  • Klasifikované chování při požáru dle nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.

Použití

  • Univerzálně použitelný pro zapojení vnitřních a mezisystémových řídicích obvodů.
  • Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití bez namáhání v tahu.
  • Konstrukce kabelu je vhodná také pro torzní aplikace ve větrných elektrárnách.
  • Vhodný pro střední mechanické namáhání.
  • Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.
  • Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům a omezeně odolný proti olejům.

Nedávno zobrazené výrobky