00100654
Ovládací kabel; 4G1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní
ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4G1,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.096,27 Kč
(4.192,54 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- K dispozici velké množství rozměrů pro široké spektrum použití.
- Prostorově úsporný díky sníženým tloušťkám stěn.
- Vysoká elektrická bezpečnost díky zkušebnímu napětí 4000 V.
- Vysoce kvalitní alternativa k ovládacím kabelům typu YSLY nebo YY
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
Použití
- Univerzálně použitelný pro zapojení vnitřních a mezisystémových řídicích obvodů.
- Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití bez namáhání v tahu.
- Konstrukce kabelu je vhodná také pro torzní aplikace ve větrných elektrárnách.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.
- Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům a omezeně odolný proti olejům.