1120469
Připojovací a ovládací kabel; 3G2.5; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Identifikace žil: Barvy; Pevné uložení
ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV 3G2,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.890,16 Kč
(7.780,31 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Odolný proti povětrnostním vlivům, a proto vhodný k venkovnímu použití.
- Velmi robustní díky zesílenému vnějšímu plášti s tloušťkou stěny minimálně 1,8 mm.
- Vysoká elektrická bezpečnost díky zkušebnímu napětí 4000 V.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
Použití
- Univerzálně použitelný pro zapojení vnitřních a mezisystémových řídicích obvodů.
- Možnost flexibilního použití do -30 °C.
- Pro obvody, které v důsledku instalace vyžadují vyšší jmenovité napětí.
- Vhodný také jako flexibilní připojovací nebo prodlužovací kabel.
- Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití bez namáhání v tahu.
- Konstrukce kabelu je vhodná také pro torzní aplikace ve větrných elektrárnách.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Lze použít v suchém a vlhkém prostředí.
- Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům a omezeně odolný proti olejům.
- Vhodný pro venkovní použití, při respektování teplotního rozsahu.