0014151
Připojovací kabel; 3G1.5; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní
ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 3G1,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
9.512,12 Kč
(9.512,12 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Snadná manipulace a instalace díky velmi flexibilnímu provedení
- Bezhalogenové, proti plameni odolné materiály snižují riziko šíření požáru, vysoké hustoty kouře a toxických kouřových plynů v případě požáru.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
- Vysoká elektrická bezpečnost díky zkušebnímu napětí 4000 V.
- Zvýšená odolnost proti olejům dle DIN EN 50363-4-1 (TM5) a také UL OIL RES I a OIL RES II.
- Chování při požáru testováno VDE.
Použití
- Pro kabeláž budov, která splňuje zvláštní požadavky na požární ochranu.
- Univerzálně použitelný pro zapojení vnitřních a mezisystémových řídicích obvodů.
- Pro obvody, které v důsledku instalace vyžadují vyšší jmenovité napětí.
- Konstrukce kabelu je vhodná také pro torzní aplikace ve větrných elektrárnách.
- Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití bez namáhání v tahu.
- Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Vnější plášť HFFR je vysoce odolný proti kyselinám a louhům.
- Možnost flexibilního použití do -30 °C.