00161033
Připojovací a ovládací kabel; 5G4; U0/U: 450/750 V; PVC; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 5G4
Přidat do porovnání produktů
Cena
206.974,30 Kč
(20.697,43 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 1000 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Opletení z ocelových drátů poskytuje zvýšenou ochranu při aplikacích se zvýšeným mechanickým namáháním.
- Vysoká elektrická bezpečnost díky zkušebnímu napětí 4000 V.
- Dodatečná odolnost díky extrudovanému vnitřnímu plášti.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
Použití
- Univerzálně použitelný pro zapojení vnitřních a mezisystémových řídicích obvodů.
- Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití bez namáhání v tahu.
- Lze použít v suchých, vlhkých a mokrých prostorech.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům.