00104023
Připojovací kabel; 4G1.5; U0/U: 450/750 V; PVC; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní
ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW 4G1,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.127,34 Kč
(6.254,69 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Žlutý vnější plášť pro výstražné označení a pro rychlé vizuální vnímání.
- Krátké stočení žil umožňuje malé poloměry ohybu.
- Vysoká elektrická bezpečnost díky zkušebnímu napětí 4000 V.
- Vysoce kvalitní alternativa k ovládacím kabelům typu YSLY nebo YY
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
Použití
- Pro výstražné označení a pro vyloučené obvody, které zůstávají pod napětím po vypnutí hlavního vypínače.
- Pro obvody, které v důsledku instalace vyžadují vyšší jmenovité napětí.
- Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití bez namáhání v tahu.
- Vhodný také jako flexibilní připojovací nebo prodlužovací kabel.
- Konstrukce kabelu je vhodná také pro torzní aplikace ve větrných elektrárnách.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.
- Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům a omezeně odolný proti olejům.