1119809
Ovládací kabel; 2X0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; Identifikace žil: Číslice; Flexibilní; Registrační číslo VDE: 7030
ÖLFLEX® CLASSIC 110 2X0,75 BK
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.547,55 Kč
(1.547,55 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Prostorově úsporný díky sníženým tloušťkám stěn.
- Vysoká elektrická bezpečnost díky zkušebnímu napětí 4000 V.
- Odolnost proti olejům dle DIN EN 50290-2-22 (TM54).
- Kvalita zkoušená VDE.
- Testovaná odolnost vůči dezinfekčním a čisticím prostředkům ECOLAB®.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
Použití
- Univerzálně použitelný pro zapojení vnitřních a mezisystémových řídicích obvodů.
- Konstrukce kabelu umožňuje flexibilní, středně náročné trvale pohyblivé použití v pohyblivých částech strojů a ve vlečném řetězu.
- Konstrukce kabelu je vhodná také pro torzní aplikace ve větrných elektrárnách.
- Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití bez namáhání v tahu.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.
- Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům.
- Vhodný pro venkovní použití, při respektování teplotního rozsahu.
- Možnost flexibilního použití do -15 °C.