10035384
Ovládací kabel; 4G25; U0/U: 300/500 V; HFFR; Identifikace žil: Číslice; Stíněné; UL recognised; Flexibilní
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G25
Přidat do porovnání produktů
Cena
78.375,06 Kč
(156.750,12 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Snadná manipulace a instalace díky velmi flexibilnímu provedení
- Bezhalogenové, proti plameni odolné materiály snižují riziko šíření požáru, vysoké hustoty kouře a toxických kouřových plynů v případě požáru.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletu s vysokým stupněm pokrytí.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
- Vysoká elektrická bezpečnost díky zkušebnímu napětí 4000 V.
- Zvýšená odolnost proti olejům dle DIN EN 50363-4-1 (TM5) a také UL OIL RES I a OIL RES II.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Schválení DNV pro námořní použití.
- Výrobek s vícenásobnou certifikací umožňuje univerzální použití, snižuje rozmanitost dílů a zajišťuje tak úspory v logistice.
Použití
- Pro kabeláž budov, která splňuje zvláštní požadavky na požární ochranu.
- Univerzálně použitelný pro zapojení vnitřních a mezisystémových řídicích obvodů.
- Speciálně do prostředí, kde se vyžaduje elektromagnetická kompatibilita (EMC).
- Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití bez namáhání v tahu.
- Lze použít v suchém a vlhkém prostředí.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Vnější plášť HFFR je vysoce odolný proti kyselinám a louhům.
- Lze dočasně používat ve venkovním prostředí, při respektování teplotního rozsahu.
- Možnost flexibilního použití do -30 °C.