Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 3G0,5
CE markedVDE certified
chemical resistanceflame-retardanticon sturgeon signal

Připojovací a ovládací kabel; 3G0.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Identifikace žil: Číslice; Stíněné; Flexibilní; Registrační číslo VDE: 7030Zkopírováno do schránky

Přidat do porovnání produktů

Cena

4.543,51 Kč

(4.543,51 Kč/100 M)

Množství

Délka v metrech

Přihlášení pro dotaz na skladovou dostupnost
Načítá se...

Dostupnost zátěže ...

Výhody

  • Prostorově úsporný díky sníženým tloušťkám stěn.
  • Vysoká elektrická bezpečnost díky zkušebnímu napětí 4000 V.
  • Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletu s vysokým stupněm pokrytí.
  • Certifikovaná kvalita a testované vlastnosti díky registraci VDE.
  • Klasifikované chování při požáru dle nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.

Použití

  • Univerzálně použitelný pro zapojení vnitřních a mezisystémových řídicích obvodů.
  • Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití bez namáhání v tahu.
  • Vhodný pro střední mechanické namáhání.
  • Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.
  • Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům a omezeně odolný proti olejům.

Nedávno zobrazené výrobky