1135623
Ovládací kabel; 5G16; U0/U: 300/500 V; PVC; Identifikace žil: Číslice; Stíněné; Flexibilní; Registrační číslo VDE: 7030
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 5G16
Přidat do porovnání produktů
Cena
33.244,47 Kč
(66.488,94 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Prostorově úsporný díky sníženým tloušťkám stěn.
- Vysoká elektrická bezpečnost díky zkušebnímu napětí 4000 V.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletu s vysokým stupněm pokrytí.
- Kvalita zkoušená VDE.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
Použití
- Univerzálně použitelný pro zapojení vnitřních a mezisystémových řídicích obvodů.
- Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití bez namáhání v tahu.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.
- Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům a omezeně odolný proti olejům.