10019852
Ovládací kabel; 5G10; U0/U: 300/500 V; HFFR; Identifikace žil: Číslice; UL recognised; Flexibilní
ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 5G10
Přidat do porovnání produktů
Cena
31.733,46 Kč
(63.466,93 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Snadná manipulace a instalace díky velmi flexibilnímu provedení
- Bezhalogenové, proti plameni odolné materiály snižují riziko šíření požáru, vysoké hustoty kouře a toxických kouřových plynů v případě požáru.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
- Vysoká elektrická bezpečnost díky zkušebnímu napětí 4000 V.
- Zvýšená odolnost proti olejům dle DIN EN 50363-4-1 (TM5) a také UL OIL RES I a OIL RES II.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Chování při požáru testováno VDE.
- Schválení DNV pro námořní použití.
Použití
- Pro kabeláž budov, která splňuje zvláštní požadavky na požární ochranu.
- Univerzálně použitelný pro zapojení vnitřních a mezisystémových řídicích obvodů.
- Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití bez namáhání v tahu.
- Lze použít v suchém a vlhkém prostředí.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Vnější plášť HFFR je vysoce odolný proti kyselinám a louhům.
- Lze dočasně používat ve venkovním prostředí, při respektování teplotního rozsahu.
- Možnost flexibilního použití do -30 °C.