1125012
Ovládací kabel; 12G0.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Identifikace žil: Číslice; Flexibilní; Registrační číslo VDE: 7030
ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 12G0,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
5.959,72 Kč
(11.919,45 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- K dispozici velké množství rozměrů pro široké spektrum použití.
- Opletení z ocelových drátů poskytuje zvýšenou ochranu při aplikacích se zvýšeným mechanickým namáháním.
- Dodatečná odolnost díky extrudovanému vnitřnímu plášti.
- Vysoká elektrická bezpečnost díky zkušebnímu napětí 4000 V.
- Kvalita zkoušená VDE.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
Použití
- Univerzálně použitelný pro zapojení vnitřních a mezisystémových řídicích obvodů.
- Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití bez namáhání v tahu.
- Lze použít v suchých, vlhkých a mokrých prostorech.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům.