1002180
Nízkofrekvenční datový kabel; 3X2X0.75; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Stíněné; Flexibilní
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH SF (TP) 3x2x0,75
Přidat do porovnání produktů
Cena
11.129,80 Kč
(22.259,60 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Snadná manipulace a instalace díky velmi flexibilnímu provedení
- Bezhalogenové, proti plameni odolné materiály snižují riziko šíření požáru, vysoké hustoty kouře a toxických kouřových plynů v případě požáru.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletu s vysokým stupněm pokrytí.
- Vysoká odolnost proti olejům dle DIN EN 50363-4-1 (TM5).
- Elektrické obvody jsou díky stáčení žil do párů (TP, Twisted Pair) s krátkými délkami zkrutu dobře odděleny.
Použití
- Pro kabeláž budov, která splňuje zvláštní požadavky na požární ochranu.
- Univerzálně použitelný pro zapojení vnitřních a mezisystémových řídicích obvodů.
- Speciálně do prostředí, kde se vyžaduje elektromagnetická kompatibilita (EMC).
- Použitelný v kolejových vozidlech v souladu s normami (zkouška chování při požáru dle DIN EN 45545-2:2016-02, úrovně nebezpečí HL1, HL2 a HL3).
- Lze použít v suchém, vlhkém nebo mokrém prostředí.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Vnější plášť HFFR je vysoce odolný proti kyselinám a louhům.
- Vhodný pro venkovní použití, při respektování teplotního rozsahu.
- Možnost flexibilního použití do -30 °C.