1136103
Ovládací kabel; 3G0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; Identifikace žil: Číslice; Stíněné; Flexibilní
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 3G0,75
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.755,70 Kč
(3.511,41 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Prostorově úsporný díky sníženým tloušťkám stěn.
- Vynechání vnitřního pláště má za následek nižší hmotnost a menší vnější průměry.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletu s vysokým stupněm pokrytí.
- Testovaná odolnost vůči dezinfekčním a čisticím prostředkům ECOLAB®.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
Použití
- Univerzálně použitelný pro zapojení vnitřních a mezisystémových řídicích obvodů.
- Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití bez namáhání v tahu.
- Konstrukce kabelu je vhodná také pro torzní aplikace ve větrných elektrárnách.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.
- Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům a omezeně odolný proti olejům.