1123538
Ovládací kabel; 4G2.5; U0/U: 0,6/1 kV; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní
ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6/1 KV 4G2,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
5.276,30 Kč
(10.552,60 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Snadná manipulace a instalace díky flexibilní konstrukci.
- Prostorově úsporný díky malým vnějším průměrům.
- Bezhalogenové, proti plameni odolné materiály snižují riziko šíření požáru, vysoké hustoty kouře a toxických kouřových plynů v případě požáru.
- Vysoká elektrická bezpečnost díky zkušebnímu napětí 4000 V.
Použití
- Pro kabeláž budov, která splňuje zvláštní požadavky na požární ochranu.
- Univerzálně použitelný pro zapojení vnitřních a mezisystémových řídicích obvodů.
- Pro obvody, které v důsledku instalace vyžadují vyšší jmenovité napětí.
- Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití bez namáhání v tahu.
- Lze použít v suchém a vlhkém prostředí.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Vhodný pro venkovní použití, při respektování teplotního rozsahu.