1123433
Ovládací kabel; 25G2.5; U0/U: 0,6/1 kV; HFFR; Identifikace žil: Číslice; UL recognised; Flexibilní
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 25G2,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.030.167,50 Kč
(67.672,25 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 3000 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Snadná manipulace a instalace díky flexibilní konstrukci.
- Velmi robustní díky zesílenému vnějšímu plášti s tloušťkou stěny minimálně 1,8 mm.
- Bezhalogenové, proti plameni odolné materiály snižují riziko šíření požáru, vysoké hustoty kouře a toxických kouřových plynů v případě požáru.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
- Vysoká elektrická bezpečnost díky zkušebnímu napětí 4000 V.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Provozní napětí 1000 V je povoleno podle UL pro Severní Ameriku.
Použití
- Pro kabeláž budov, která splňuje zvláštní požadavky na požární ochranu.
- Univerzálně použitelný pro zapojení vnitřních a mezisystémových řídicích obvodů.
- Pro obvody, které v důsledku instalace vyžadují vyšší jmenovité napětí.
- Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití bez namáhání v tahu.
- Lze použít v suchém a vlhkém prostředí.
- Vhodný pro venkovní použití.
- Možnost flexibilního použití do -25 °C.