1123488
Ovládací kabel; 4G6; U0/U: 0,6/1 kV; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Stíněné; UL recognised; Flexibilní
ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G6
Přidat do porovnání produktů
Cena
17.090,20 Kč
(34.180,40 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Snadná manipulace a instalace díky flexibilní konstrukci.
- Velmi robustní díky zesílenému vnějšímu plášti s tloušťkou stěny minimálně 1,8 mm.
- Bezhalogenové, proti plameni odolné materiály snižují riziko šíření požáru, vysoké hustoty kouře a toxických kouřových plynů v případě požáru.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletu s vysokým stupněm pokrytí.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
- Vysoká elektrická bezpečnost díky zkušebnímu napětí 4000 V.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Provozní napětí 1000 V je povoleno podle UL pro Severní Ameriku.
Použití
- Pro kabeláž budov, která splňuje zvláštní požadavky na požární ochranu.
- Univerzálně použitelný pro zapojení vnitřních a mezisystémových řídicích obvodů.
- Pro obvody, které v důsledku instalace vyžadují vyšší jmenovité napětí.
- Speciálně do prostředí, kde se vyžaduje elektromagnetická kompatibilita (EMC).
- Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití bez namáhání v tahu.
- Lze použít v suchém a vlhkém prostředí.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Vhodný pro venkovní použití.
- Možnost flexibilního použití do -25 °C.