1123204
Ovládací kabel; 4X0.5; U0/U: 300/500 V; HFFR; Identifikace žil: Číslice; Stíněné; UL recognised; Flexibilní
ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4X0,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.530,20 Kč
(5.060,40 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Snadná manipulace a instalace díky flexibilní konstrukci.
- Prostorově úsporný díky malým vnějším průměrům.
- Bezhalogenové, proti plameni odolné materiály snižují riziko šíření požáru, vysoké hustoty kouře a toxických kouřových plynů v případě požáru.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletu s vysokým stupněm pokrytí.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
- Vysoká elektrická bezpečnost díky zkušebnímu napětí 4000 V.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Schválení DNV pro námořní použití.
Použití
- Pro kabeláž budov, která splňuje zvláštní požadavky na požární ochranu.
- Univerzálně použitelný pro zapojení vnitřních a mezisystémových řídicích obvodů.
- Speciálně do prostředí, kde se vyžaduje elektromagnetická kompatibilita (EMC).
- Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití bez namáhání v tahu.
- Lze použít v suchém a vlhkém prostředí.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Vnější plášť HFFR je vysoce odolný proti kyselinám a louhům.
- Vhodný pro venkovní použití, při respektování teplotního rozsahu.
- Možnost flexibilního použití do -25 °C.