0026402
Ovládací kabel; 4G0.5; Core-Line; U0/U: 300/500 V; PUR; Identifikace žil: Číslice; Stíněné; Vlečný řetěz
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 4G0,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
7.201,56 Kč
(14.403,12 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vysoce flexibilní konstrukce kabelu znamená vynikající výkon výrobku.
- Trvanlivý, odolný výrobek díky vnějšímu plášti z PUR, který je odolný proti oděru, vrubům a proříznutí.
- Dlouhodobé použití ve vlečných řetězech se středními dráhami pojezdu nebo se zvýšeným zrychlením (výkonová třída LAPP „Core Line“).
- Kratší stočení žil umožňuje velmi malé poloměry ohybu.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletu s vysokým stupněm pokrytí.
- Dodatečná odolnost díky extrudovanému vnitřnímu plášti.
Použití
- Konstrukce kabelu umožňuje flexibilní, středně náročné trvale pohyblivé použití v pohyblivých částech strojů a ve vlečném řetězu.
- Pro použití v řídicích, regulačních a měřicích obvodech.
- Lze použít v suchém, mokrém a zejména v drsném a olejovém prostředí.
- Vnější plášť z PUR odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.
- Vhodný pro venkovní použití, při respektování teplotního rozsahu.
Komentáře