0026200
Ovládací kabel; 2X0.5; Core-Line; U0/U: 300/500 V; PVC; Identifikace žil: Číslice; Stíněné; Vlečný řetěz
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 2X0,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.287,54 Kč
(6.575,09 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vysoce flexibilní konstrukce kabelu znamená vynikající výkon výrobku.
- Dlouhodobé použití ve vlečných řetězech se středními dráhami pojezdu nebo se zvýšeným zrychlením (výkonová třída LAPP „Core Line“).
- Kratší stočení žil umožňuje velmi malé poloměry ohybu.
- Dodatečná odolnost díky extrudovanému vnitřnímu plášti.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletu s vysokým stupněm pokrytí.
Použití
- Konstrukce kabelu umožňuje flexibilní, středně náročné trvale pohyblivé použití v pohyblivých částech strojů a ve vlečném řetězu.
- Pro použití v řídicích, regulačních a měřicích obvodech.
- Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům a omezeně odolný proti olejům.
Komentáře