1120831
Ovládací kabel; 3X0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní
ÖLFLEX® CLASSIC PN 3X0,75
Přidat do porovnání produktů
Cena
120.361,50 Kč
(2.407,23 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 5000 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Barevné značení podle směrnice PROFINET "PROFINET Cabling and Interconnection Technology" pro jednoznačnou identifikaci žil.
- Prostorově úsporný díky sníženým tloušťkám stěn.
- Vysoká elektrická bezpečnost díky zkušebnímu napětí 4000 V.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
Použití
- Pro napájení komponent PROFINET.
- Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití bez namáhání v tahu.
- Konstrukce kabelu je vhodná také pro torzní aplikace ve větrných elektrárnách.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.
- Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům a omezeně odolný proti olejům.