2027503
Kabel pro dopravní prostředky; 8G1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Identifikace žil: Číslice; S kabelovým messengerem; Venkovní zavěšení
ÖLFLEX® CRANE 2ST 8G1.5
Přidat do porovnání produktů
Cena
11.517,72 Kč
(23.035,44 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Tahové síly jsou zachyceny dvěma protilehlými ocelovými nosnými prvky, které jsou umístěny paralelně s osou kabelu a spojeny s vnějším pláštěm
- Pevnost každého z obou nosných prvků v tahu 2100 N
Použití
- Pro připojení pohyblivých ovladačů a ovládacích jednotek
- Jako samonosný kabel
- Oblasti použití kabelů ÖLFLEX® CRANE ÖLFLEX® LIFT viz příloha, výběrová tabulka A3
- Použitelný venku
- Není vhodný jako výtahový kabel!