0043011
Kabel pro dopravní prostředky; U0/U: 0,6/1 kV; Pryž; Identifikace žil: Číslice; Flexibilní
ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 24G1,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
84.773,84 Kč
(84.773,84 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Použitelný jako vlečný kabel, kabel pro navíjení na buben a také v energetických řetězech
- Integrovaný opěrný oplet zamezuje nežádoucímu překroucení kabelu stejně jako vzniku tzv. vývrtkového efektu
Použití
- Pro použití u zdvihacích, dopravních a přepravních zařízení
- Oblasti použití kabelů ÖLFLEX® CRANE ÖLFLEX® LIFT viz příloha, výběrová tabulka A3
- Všude tam, kde jsou kabely při provozu navíjeny na buben a odvíjeny z bubnu bez nuceného vedení
- V suchých a vlhkých prostorech, ve venkovním prostředí, rovněž max. 2 týdny bez přerušení v užitkové vodě
- Instalační a manipulační pokyny pro kabely ÖLFLEX® CRANE viz příloha katalogu, technická tabulka T4, pro kabely ÖLFLEX® LIFT viz příloha katalogu, technická tabulka T5