0039001
Kabel pro dopravní prostředky; 2X1U0/U: 300/500 V; Pryž; Identifikace žil: Barvy; S kabelovým messengerem; Vlečný řetěz
ÖLFLEX® CRANE 2X1
Přidat do porovnání produktů
Cena
8.431,45 Kč
(8.431,45 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Odolný proti povětrnostním vlivům drsných podmínkách prostředí
- Provedení do max. 24 žil lze také použít energetických řetězech
- Velmi flexibilní díky konstrukci jádra velmi jemných drátů
Použití
- Oblasti použití kabelů ÖLFLEX® CRANE ÖLFLEX® LIFT viz příloha, výběrová tabulka A3
- Stroje a zařízení, které jsou vystaveny stálým povětrnostním vlivům
- Instalační a manipulační pokyny pro kabely ÖLFLEX® CRANE viz příloha katalogu, technická tabulka T4, pro kabely ÖLFLEX® LIFT viz příloha katalogu, technická tabulka T5
- Vhodný pro speciální použití, například max. 2 týdny bez přerušení ponoření do užitkové nebo mořské vody
- Při použití v energetických řetězech dodržujte montážní směrnici pro kabely v energetických řetězech, tabulka T3