11101106
DC připojovací kabel; 3G1.5; U0/U: 0,75/1,5 kV; PVC; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní
ÖLFLEX® DC 100 3G1,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.448,12 Kč
(6.896,24 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Speciálně konstruováno pro dlouhodobý provoz se stejnosměrným napětím do max. 0,75 / 1,5 kV
- Vhodný pro výstavbu energeticky úsporných sítí DC v průmyslových zařízeních
Použití
- Investiční výstavba Strojírenství Vytápěcí a klimatizační technika Elektrárny Jevištní technika
- Pro zařízení, ve kterých je energie distribuována stejnosměrnou sítí
- Pro pevné uložení i příležitostně pohyblivé použití, ne však pro trvale se opakující vratné pohyby nebo nucené zatížení v tahu