11101302
ÖLFLEX® DC CHAIN 800
DC připojovací kabel; 3G2.5; Extended-Line; U0/U: 0,75/1,5 kV; TPE; Identifikace žil: Barvy; Vlečný řetěz
ÖLFLEX® DC CHAIN 800 3G2,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
292.127,55 Kč
(19.475,17 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 1500 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Dlouhodobé použití ve vlečných řetězech s dlouhými dráhami pojezdu nebo vysokým zrychlením (výkonová třída LAPP „Extended Line“).
- Obzvláště krátké stočení žil umožňuje malé poloměry ohybu.
- Vnější plášť ze speciálně navrženého termoplastického polymeru je vysoce odolný proti chemikáliím a vyznačuje se zvýšenou odolností proti olejům dle DIN EN 50363-4-1 (TM5).
- Testovaná odolnost vůči dezinfekčním a čisticím prostředkům ECOLAB®.
- S aktuálním barevným značením podle DIN EN 60445 pro stejnosměrné systémy.
Použití
- Pro aplikace se stejnosměrným proudem v nízkonapěťovém rozsahu.
- Pro připojení pohyblivých součástí elektrických systémů ke stejnosměrné síti.
- Konstrukce kabelu umožňuje flexibilní, středně náročné trvale pohyblivé použití v pohyblivých částech strojů a ve vlečném řetězu.
- Lze použít v suchém, mokrém a zejména v drsném a olejovém prostředí.
- Vhodný pro lehké až střední mechanické namáhání.
- Vhodný pro venkovní použití.
- Možnost flexibilního použití do -40 °C.
Komentáře