85153001
Připojovací a ovládací kabel; 1X1.5; U0/U: 1 /1 kV; Pevné uložení
ÖLFLEX® DC ESS SC 1x1.5
Přidat do porovnání produktů
Cena
894.408,00 Kč
(4.472,04 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 20000 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Zesítěné materiály izolace a pláště podporují trvanlivost při vysokých teplotách nebo při vysokém proudovém zatížení, zajišťují vysokou dielektrickou pevnost a vysokou zkratovou teplotu.
- Bezhalogenové, proti plameni odolné materiály snižují riziko šíření požáru, vysoké hustoty kouře a toxických kouřových plynů v případě požáru.
- Extrémní odolnost proti povětrnostním vlivům pro trvalé venkovní použití.
- Dobré montážní vlastnosti díky flexibilní konstrukci vodičů z jemných drátů.
- K dispozici v průřezech vodičů do 400 mm².
Použití
- Pro aplikace se stejnosměrným proudem do 1,5 kV.
- Pro použití v systémech pro skladování energie (ESS).
- Pro pevné uložení.
- Lze použít v suchém, vlhkém nebo mokrém prostředí.
- Polymerová směs zesítěná elektronovým paprskem je vysoce odolná proti olejům, pohonným hmotám, louhům a kyselinám.
- Vhodný pro venkovní použití.
- Lze použít do -40 °C.